Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rimovibile Fibra di vetro Nastro per mascheratura

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Nastro per mascheratura - Per temperature elevate

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri nastri per mascheratura per alte temperature sono forniti come rotolo continuo e coprono temperature da 80C a 260C. Si rimuovono facilmente senza lasciare residui. Questi nastri sono per uso generico e adatti alla maggior parte delle applicazioni a bassa temperatura, oltre a una varietà di applicazioni ad alta temperatura per soddisfare i vostri requisiti di progetto.

La gamma comprende nastri in poliestere con temperatura massima fino a 180C; la versione più sottile blu ha uno spessore di 25 micron ed è ideale per le applicazioni curve. La versione più spessa verde ha uno spessore di 38 micron e può essere usata per la verniciatura a polvere e l'anodizzazione.

Il nostro nastro in polimmide a elevate prestazioni è ideale per le applicazioni di cataforesi (e-coating). Il nastro in rotolo marrone resiste fino a una temperatura massima di 260C e resiste ad abrasione e agenti chimici.

La nostra gamma comprende un nastro Eze-Wrap in gomma siliconica in grado di resistere a una temperatura massima di +204C. Si tratta di un nastro autofondente che aderisce su se stesso per formare una massa omogenea, per una tenuta eccellente. Ideale per gli oggetti di forma irregolare.

Provate il nostro nastro telato con fibra di vetro in grado di resistere fino a 250C. Questo nastro resiste a solventi e all'abrasione, e il materiale in tessuto a maglia fitta garantisce un'ottima resistenza allo strappo. Ideale per le applicazioni ad alta pressione come la sabbiatura.

Offriamo anche una vasta gamma di nastri di carta per mascheratura, adatti a temperature da 80C a 180C, ideali per le applicazioni di verniciatura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)