Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Morsetto cavo di alimentazione

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Cable Clamps - Mains Lead

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

This mains lead clamp is used to secure the mains lead of the appliance to the chassis, providing strain relief and protection against sharp metal edges.

It is easy to install and remove by tightening the screw to secure the cable in place. It also helps to prevent the risk of electric shock by keeping the cable secure, but it should be installed in a dry location to avoid the risk of shock. Ideal for use in various industries, including electrical, construction and healthcare.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)