Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(29 categorie prodotti)
Questi bulloni di bloccaggio a espansione, detti anche bulloni a espansione, sono progettati per offrire un serraggio rapido e sicuro dei componenti. Sono dotati di un meccanismo a espansione che consente di inserirli facilmente in fori preforati per un serraggio rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di configurazione e aumentando la produttività.
Una volta installati, i bulloni possono essere allungati, esercitando pressione sui componenti circostanti e fissandoli saldamente in posizione. Utilizzati con perni di posizionamento e bussole di foratura nelle piastre per un posizionamento rapido e preciso.
Eliminano la necessità di bulloni standard e le interferenze con gli utensili dovute alle tecniche di serraggio tradizionali. Sono adatti alla lavorazione ad alta velocità dei componenti e sono utilizzati nei settori della produzione, dell'edilizia, della lavorazione del legno e dei metalli.
Le impugnature seghettate a presa forte sono realizzate per offrire una presa e una stabilità superiori. Questi morsetti hanno un caratteristico design seghettato che aumenta la forza di presa e riduce lo slittamento.
La maggiore presa li rende adatti a un uso prolungato. Per applicazioni in cui non è richiesto un punto di presa preciso o in cui è necessaria una penetrazione su tutta la lunghezza. Utilizzato nei macchinari, nella lavorazione dei metalli e nella produzione.
Questi inserti e morsetti Versagrip hanno una presa rinforzata con denti perforanti progettati per mordere il pezzo da lavorare, limitando i movimenti laterali e orizzontali. Sono in grado di afferrare anche i pezzi tagliati a fiamma e con angoli di spoglia negativi.
Questi inserti e morsetti forniscono una presa sicura e regolabile su oggetti di forma irregolare, tubi circolari o superfici piane. La forza di serraggio può essere regolata per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione, garantendo un'eccellente stabilità e una corretta distribuzione della forza, riducendo al minimo la possibilità di slittamento o movimento durante il funzionamento.
Sono semplici da installare nell'applicazione e solitamente utilizzati nell'idraulica, nelle applicazioni elettriche, nella lavorazione e nel settore automobilistico.
Questi morsetti Dyna-Force sono progettati per fissare, serrare e mantenere gli oggetti in posizione. Offrono una presa forte e affidabile, pur essendo semplici da usare e precisi. L'elevata forza di serraggio aumenta la produttività e la precisione nei processi industriali.
Hanno un profilo basso, una forma compatta e facce lisce o seghettate. Il morsetto si muove ad angolo per fornire una forza di serraggio positiva verso il basso, circa il 25% della forza di serraggio. Per ottenere un allineamento preciso, la superficie di appoggio del morsetto viene tagliata a filo.
La superficie di appoggio del morsetto può essere in piano con la piastra di bloccaggio o rialzata per consentire una foratura profonda. Possono essere utilizzati in vari settori, tra cui quello manifatturiero, della lavorazione dei metalli e dell'assemblaggio automobilistico.
Questi morsetti Pitbull vengono utilizzati per mantenere i pezzi lavorati saldamente in posizione. Utilizzano una tecnologia di serraggio che combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa.
Hanno un'impugnatura bassa e una deportanza positiva. Il bordo smussato in acciaio per utensili ha meno probabilità di lasciare segni sui pezzi, mentre la versione a lama taglia il materiale per una lavorazione più aggressiva.
Consentono un serraggio rapido e semplice senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi o di una forza eccessiva. Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +80 C. Sono adatti per applicazioni di lavorazione dei metalli, del legno o di fabbricazione.
Questi morsetti Uniforce possono bloccare due pezzi con un'azione di serraggio equivalente a quella di un singolo morsetto. Sono eccezionalmente resistenti, durevoli e versatili. Possono sopportare grandi carichi e pressioni elevate senza sacrificare le prestazioni.
Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di molti pezzi. Sono piccoli e facili da inserire nei dispositivi grazie all'uso di fori filettati e asole. Possono essere utilizzati per bloccare barre circolari, purché l'asse della ganascia si trovi al di sopra dell'asse del pezzo. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Questi morsetti Uniforce lavorabili possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto. Le ganasce includono materiale in eccesso che può essere lavorato per adattarsi alla forma del pezzo. Sono estremamente resistenti, duraturi e adattabili. Possono sopportare pesi enormi e pressioni estreme, pur rimanendo funzionanti.
Sono molto efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. L'azione scorrevole e il robusto meccanismo di bloccaggio consentono un serraggio preciso e controllato, garantendo stabilità e accuratezza eccezionali. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Questi morsetti Uniforce possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto, il che è utile in situazioni che richiedono lunghezze elevate e forze elevate. Sono estremamente resistenti, duraturi e versatili. Sono in grado di gestire carichi pesanti e pressioni elevate mantenendo la funzionalità.
Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. Il serraggio preciso e regolato dal movimento scorrevole e dal robusto meccanismo di bloccaggio garantisce stabilità e precisione eccellenti. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
I morsetti a camme sono semplici e robusti, in grado di trattenere e afferrare saldamente i pezzi. Sono dotati di un meccanismo a camma che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. Basta ruotare la camma per regolare la forza di serraggio per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Sono versatili e regolabili, in grado di adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e forme, e forniscono una distribuzione uniforme e omogenea della forza di serraggio per garantire una presa sicura senza danneggiare l'applicazione.
Sono facili da installare con una chiave. Inserire il collare flangiato e avvitarlo nel corpo della camma. Serrare la vite di bloccaggio per fissare la camma. Utilizzati in metallurgia, elettronica ed edilizia.
I morsetti a camma a spirale sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Un albero passante al centro viene utilizzato per azionarli meccanicamente, pneumaticamente o idraulicamente. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
I morsetti a camma a spirale con maniglia attuatrice sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
La maniglia attuatrice è facile da afferrare e consente un'azione agile e senza sforzo. Basta ruotare la maniglia per regolare la forza di serraggio e soddisfare le specifiche esigenze dell'applicazione. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
I morsetti eccentrici a trazione con struttura piccola, robusta e stabile sono perfetti per fornire forze di trazione e serraggio laterale in situazioni di spazio limitato.
Combinano un cono conico con una filettatura eccentrica sfalsata per offrire un serraggio sopra o sotto la superficie del componente. Non risentono dell'ingresso di trucioli e hanno una grande forza di serraggio in trazione e in spinta laterale.
Sono caratterizzati da un profilo basso, un ingombro ridotto e sono semplici da usare. Ideali per il serraggio di più componenti nei settori automobilistico, edile e della lavorazione meccanica.
Questi morsetti compatti a cuneo possono sopportare carichi enormi e forti pressioni senza compromettere le prestazioni. Grazie alle loro dimensioni compatte, questi morsetti sono adatti per lavorare in spazi limitati o con pezzi più piccoli.
Il design del cuneo garantisce una presa forte e affidabile, assicurando che il pezzo da lavorare rimanga saldamente posizionato durante il taglio, la foratura o l'assemblaggio. Inoltre, consente di bloccare e fissare saldamente due pezzi con una forza di serraggio uguale.
Fornisce una forza di presa sia verso il basso che laterale. Si installano con una chiave esagonale. Utilizzati in varie applicazioni come la lavorazione di precisione, nell'assemblaggio di componenti elettronici e nella produzione medicale.
Questi morsetti di espansione ID del diametro interno sono progettati per trattenere i pezzi su un diametro interno, per lavorazioni ad alta densità su frese verticali od orizzontali. Il diametro può variare da 4,1 mm a un massimo di 250 mm. Questo prodotto può essere utilizzato anche come mandrino di espansione su tornio.
Il basso profilo li rende adatti a operazioni secondarie su pezzi a tornio. Possono ospitare un numero maggiore di pezzi per ogni mozzo o piastra di fissaggio e sono semplici da produrre su misura su un tornio o una fresatrice.
Per l'installazione e il serraggio si utilizzano una chiave esagonale. Hanno un corpo in acciaio temperato e sono utilizzati per la lavorazione, i dispositivi medici, la produzione elettronica e le applicazioni per automotive.
I morsetti di fissaggio eccentrici utilizzano un albero eccentrico per consentire un controllo preciso della coppia e una presa variabile, mantenendo un allineamento e un posizionamento precisi. Il design eccentrico distribuisce la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo un allineamento preciso.
Offrono un serraggio rapido e potente e sono costruiti per durare a lungo. Utilizzati in applicazioni di lavorazione di precisione, assemblaggio e bloccaggio.
Questi morsetti di fissaggio lavorabili sono utilizzati per lavorare e tenere in posizione pezzi piatti, irregolari o rotondi durante le operazioni di lavorazione, assicurando precisione e riproducibilità. Hanno una capacità di presa forte e costante.
Sono forniti con bulloni a camme e una vite di lavorazione per mantenere il morsetto in posizione mentre la superficie del morsetto viene lavorata per adattarsi alla forma del componente. Questo garantisce precisione e stabilità durante i processi di lavorazione.
Facili da integrare nelle impostazioni di lavorazione e da fissare in modo rapido e sicuro. Utilizzati per lavorazioni di precisione, pezzi complessi e applicazioni di produzione singola o a basso volume. Non bisogna dare mai per scontato che il morsetto sia serrato; verificare sempre il serraggio del morsetto prima della lavorazione.
I morsetti eccentrici a lamelle offrono una presa salda e precisa e richiedono un contatto minimo con la superficie. Questo morsetto è dotato di zigrinature che gli permettono di afferrare il pezzo con un minimo tocco, consentendo un serraggio preciso e sicuro di pezzi con superfici irregolari.
Sono particolarmente utili per trattenere in modo sicuro materiali delicati o fragili senza causare danni o distorsioni. Il pezzo da lavorare deve trovarsi a destra del morsetto. Utilizzati in settori quali l'edilizia, l'assemblaggio e le applicazioni di saldatura.
Questi morsetti esagonali variabili sono realizzati per tenere saldamente e afferrare i pezzi in lavorazione con uno spazio verticale limitato. Offrono una presa forte e affidabile pur essendo a basso profilo, il che li rende adatti alle applicazioni con spazio limitato.
Il design esagonale della superficie di serraggio offre diverse aree di presa, garantendo una presa salda sul pezzo. Inoltre, può contribuire a ridurre le spese di serraggio.
Si installano con una chiave a brugola e sono disponibili con facce lisce o a lamelle. Per il funzionamento del dispositivo si utilizza una vite eccentrica (in dotazione). Le dimensioni ridotte li rendono ideali per l'assemblaggio di componenti elettronici, centri di lavorazione e apparecchiature medicali.
Questi morsetti manuali ad albero sono progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungono da meccanismo per mantenere in posizione un componente in movimento o un dispositivo di fissaggio fino al rilascio del morsetto.
Quando si preme la leva di bloccaggio, le superfici di contatto entrano in contatto con la barra dell'albero, bloccandola in posizione. Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata. Ciò consente loro di resistere alle forze esterne.
Sono semplice e affidabili e si azionano manualmente. I profili di contatto spingono simultaneamente sulle superfici delle guide premendo la leva di bloccaggio regolabile. I profili di contatto flottanti garantiscono una distribuzione simmetrica della forza sulla guida lineare. Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.
Questi morsetti per binario manuali sono utilizzati in combinazione con le carrozze ferroviarie. Quando si ruota la manopola di serraggio, le superfici di contatto del morsetto premono contro il binario, bloccandolo in posizione. La loro forma compatta e leggera li rende perfetti per l'uso con sistemi di binari miniaturizzati in cui lo spazio è limitato.
Questi morsetti sono dotati di un meccanismo a leva o a maniglia che consente di regolare con precisione la forza di serraggio. In questo modo i piccoli binari rimangono saldamente in posizione senza subire danni o deformazioni. I binari si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti.
Possono sopportare carichi pesanti, sono resistenti alla corrosione e all'usura. Utilizzati in diverse applicazioni come dispositivi medicali, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.
I morsetti modulari Pitbull hanno un basso profilo e una grande deportanza. Sono destinati all'uso in apparecchi o cubi.
La versione scanalata è dotata di un gradino di bloccaggio per sollevare il pezzo dalla tavola della macchina durante la fresatura o la foratura. Mentre la versione piccola è adatta al bloccaggio di pezzi in sequenza, la superficie posteriore della pinza viene utilizzata per individuare il pezzo successivo.
La parte posteriore della pinza è in squadro rispetto al fondo per un corretto posizionamento dei pezzi. Sono robusti e pronto all'uso dopo essere stato installato nell'applicazione. Sono utilizzati nei sistemi di trasmissione di potenza, nei macchinari, nell'edilizia e nei sistemi di sollevamento.
Questi morsetti per binario sono utilizzati in combinazione con i carrelli. Realizzati per resistere a condizioni difficili come carichi pesanti o vibrazioni, offrono una presa sicura e forte sui binari e hanno una notevole resistenza e durata.
Regolando la leva di bloccaggio, le sezioni di contatto vengono spinte a contatto con il binario, fissando così il carrello in posizione. Hanno un coefficiente circolare anziché un coefficiente di attrito, una resistenza di guida ridotta e un consumo energetico inferiore.
Progettati con meccanismi speciali, consentono una facile installazione e regolazione, garantendo un collegamento saldo e robusto. Utilizzati in applicazioni pesanti come macchinari, sistemi ferroviari e applicazioni di produzione.
Questi morsetti per presa aggiuntiva sono progettati per essere impiegati insieme ai morsetti Pitbull o Dynaforce. Si tratta di un semplice dispositivo imbullonato che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm.
Hanno una forza di serraggio positiva per velocità di taglio elevate. La forma dei punti di presa crea una modesta azione di trazione, mantenendo i componenti in posizione.
Sono ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o prototipi in cui la creazione di un fissaggio sarebbe scomoda, come ad esempio nell'edilizia, nella produzione, nella manutenzione e nella riparazione.
Queste piastre di bloccaggio per morsetti a camma a spirale sono progettate con superfici lavorate con precisione e una struttura resistente per garantire una presa salda sul pezzo durante il serraggio, evitandone la deformazione.
Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio perfettamente realizzato al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto. La piastra di bloccaggio e i morsetti a camma a spirale lavorano insieme per offrire una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi in varie applicazioni.
Il loro design rende l'installazione rapida e semplice e vengono utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.
Questi perni di espansione XYZ, noti anche come perni a pressione, sono caratterizzati da un design unico che consente un posizionamento esatto e la ripetibilità, fornendo al contempo forti pressioni di tenuta per fissare i pezzi su un diametro interno.
La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per ottimizzare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, la funzione di montaggio a pressione mantiene i perni in posizione anche se sottoposti a vibrazioni o sollecitazioni dinamiche.
Sono facili da installare inserendoli in un'apertura precisa con un foro filettato al centro per accogliere una vite conica; una volta in posizione, si espandono per formare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare