Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Montaggio su scheda elettronica

 (56 categorie prodotti)


Inseritori ed estrattori per schede elettroniche

Gli estrattori vengono montati sulle schede elettroniche per facilitarne la rimozione in spazi ristretti. Gli estrattori e gli espulsori per PCB vengono montati direttamente sulla scheda, fornendo un appiglio che consente al tecnico di estrarre la scheda senza toccare i circuiti. Gli estrattori fungono da leve, applicando forza meccanica contro il rack o uno chassis per estrarre la scheda. Gli espulsori a effetto leva sono utili per l'inserimento e l'estrazione della scheda.

Codice Serie: SRR1107

Interruttore a bilanciere - Unipolare

Gli interruttori a bilancere SPST con indicatore dispongono di marcatura ON-OFF per l'utilizzo su qualsiasi applicazione elettrica. 16 A 125 V CA, 10 A 250 V CA. I fori di installazione misurano 1.1 x 0.54 pollici. Omologati UL e CSA.

Interruttore a pulsante - In plastica, sporgente

Questi interruttori start/stop push-push con caricamento a molla hanno una potenza nominale di 10 A a 600 VAC e terminali a vite con protezione da contatto accidentale. Se correttamente installati, sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE.

Interruttori - A pulsante/A filo/In plastica

Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).

Interruttori - Monoblocco

Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).

Madreviti

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Passacavi aperti standard

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Portafusibili - Supporto e copertura

Questa serie di coprifusibili fornisce il migliore isolamento dei componenti di protezione di circuiti sensibili. La struttura in PVC duro protegge i fragili fusibili in vetro dagli urti creando una soluzione più solida.

Scheda elettronica - Piedini di montaggio - Da avvitare

I piedini di montaggio sono usati per fissare i circuiti stampati su un telaio o chassis.

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Supporti a pressione per scheda elettronica

Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.

Supporti a tenuta laterale per scheda elettronica - A scatto

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.

Supporti adesivi per scheda elettronica

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Supporti anti-rotazione per scheda elettronica

Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.

Supporti autofilettanti per scheda elettronica

Questi distanziali presentano un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato in cui si inseriscono funge da matrice creando il filetto all'estremità inferiore durante l'avvitamento. Possono essere utilizzati in un foro filettato #8 o M4. Vengono installati facilmente a mano applicando una forza minima. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.

Supporti con base a coppa per scheda elettronica

Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.

Supporti con serratura a scatto per scheda elettronica

Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.

Supporti filettati esagonali

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Supporti per attacco laterale o angolare per scheda elettronica

I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.

Supporti per scheda elettronica - A fissaggio inverso/Tenuta laterale

Questi supporti vengono montati dalla parte inferiore dello chassis minimizzando la sporgenza all'esterno. Si montano in un foro quadrato .375 x .313 praticato nello chassis per impedire la rotazione. Mantiene la scheda in posizione con una tenuta laterale riapribile.

Supporti per scheda elettronica - A molla

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.

Supporti per scheda elettronica - A tenuta laterale, fissaggio a vite/Punta posizionamento lunga

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato e consentono di rimuoverlo facilmente. I supporti con fissaggio a vite sono molto sicuri e affidabili. Si montano con una vite autofilettante.

Codice Serie: SR2758

Supporti per scheda elettronica - A un quarto di giro

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione.

Supporti per scheda elettronica - Con doppio dentino su entrambe le estremità/A molla

Questi supporti unici fungono da molla. La parte si flette ed è in grado di fornire supporto continuo e costante alla scheda elettronica.

Supporti per scheda elettronica - Entrambe le estremità a scatto e ad albero

Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati..

Codice Serie: SR2730

  • di 3