Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Soluzioni per mobili e lavorazione di metalli

 (61 categorie prodotti)

La lavorazione dei metalli comprende numerosi processi utilizzati per tagliare, modellare, assemblare e rifinire componenti metallici. Per ottenere risultati costanti e di alta qualità è fondamentale l’integrazione di componenti specializzati che garantiscano integrità strutturale, precisione dimensionale ed efficienza operativa.

I componenti progettati con precisione giocano un ruolo cruciale nell’allineare e fissare le parti lavorate entro tolleranze ristrette, assicurando il rispetto delle specifiche tecniche in una vasta gamma di applicazioni. Questi elementi facilitano processi di assemblaggio ripetibili, riducono le rilavorazioni e supportano le misure di controllo qualità.

Gli elementi di protezione sono altrettanto importanti. Soluzioni di sigillatura e accessori protettivi — come tappi, cappucci, inserti e piedini scorrevoli di alta qualità — aiutano a mitigare gli effetti dell’esposizione ambientale, prevenendo l’ingresso di polvere, umidità o agenti chimici che potrebbero compromettere le prestazioni dei materiali e ridurre la durata utile. La corretta scelta dei componenti è essenziale per mantenere l’integrità del prodotto sotto stress meccanico, variazioni di temperatura e rischio di corrosione.

I componenti per la movimentazione e la sicurezza contribuiscono a un flusso controllato dei materiali, minimizzando i danni durante la lavorazione e migliorando la sicurezza degli operatori. L’ottimizzazione di questi sistemi supporta gli obiettivi della lean manufacturing e riduce i tempi di inattività.

Essentra Components offre un portfolio completo di soluzioni ingegnerizzate per rispondere alle specifiche esigenze degli ambienti di lavorazione dei metalli, supportando una produzione efficiente e prestazioni durature dei prodotti.


Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Square Tube Inserts - Metal

Gli inserti metallici per tubi quadrati sono progettati per fornire una connessione aderente all'estremità di un tubo quadrato, prima della finitura. Aiutano a prevenire graffi e danni alle superfici, proteggendo il tubo dalle impurità durante il montaggio.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Materiale: Acciaio a basso tenore di carbonio Colore: Nero Codice Serie: SRF0081

Tappi a pressione per chiusura fori pressacavi

I tappi a pressione per chiusura fori proteggono dai bordi taglienti e forniscono una protezione impermeabile per le aperture inutilizzate. IP97-compliant. Accolgono le tipiche misure metriche e PG. Una soluzione rapida che crea una finitura pulita.

  • Compatibili con dimensioni metriche e PG
  • Conforme a IP67
  • Linguetta di estrazione per una rimozione facile
Materiale: Silicone Colore: Nero Codice Serie: SR6275

Tappi di chiusura

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tappi di chiusura a scatto

I tappi di chiusura con innesto a scatto sono progettati per sigillare i fori e le aperture inutilizzati senza bisogno di fissaggi o adesivi. Il meccanismo a scatto assicura un collegamento sicuro che impedisce la rimozione accidentale, anche sotto pressione o vibrazioni. Offrono un'elevata resistenza agli urti e proteggono da polvere, umidità e agenti inquinanti. Facili da installare con una semplice spinta o uno scatto. Ideali per applicazioni nell'industria manifatturiera, elettronica ed edile.Offrono una tenuta sicura e affidabile senza elementi di fissaggio o adesivi aggiuntivi.Offrono un’elevata resistenza agli urti e impediscono l’ingresso di polvere, umidità e altri inquinanti nel foro.Sono facili da installare, richiedono solo una pressione o uno scatto in posizione, senza bisogno di utensili. Materiale: LDPE Colore: Nero, Naturale Codice Serie: SR1760

Tappi di chiusura bombati

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Tappi di tenuta

I tappi di chiusura sono progettati per chiudere le cavità dei pannelli e sigillare le aperture o i fori, proteggendo dai bordi taglienti. I tappi offrono una finitura pulita. Inoltre, offrono una vestibilità sicura con un semplice design a pressione. Resistono a temperature da -40 C fino a 135 C.

  • Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
Materiale: TPR, TPE, Silicone Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 HB, UL94 V-0Codice Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Tappi di ventilazione

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Tappi per lamiera

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, PA Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041

Tappi per lamiera - Per fori variabili

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare i fori durante il trasporto e possono essere utilizzati su prodotti in lamiera finiti, per una finitura pulita. Il tappo protegge l'operatore dai fori nella lamiera praticati dalla macchina, che contengono frammenti pericolosi sui bordi.

Il tappo può anche proteggere le filettature interne da eventuali danni durante il trasporto. Il design a foro variabile consente a ciascun pezzo di tappare una varietà di fori di lamiera di diverse dimensioni.

Si tratta di una scelta interessante se il progetto richiede la protezione di più fori ed una buona estetica generale. Solitamente sono utilizzati in una varietà di applicazioni di pannelli in lamiera, su prodotti di vari settori.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Protegge le filettature interne da danni durante il trasporto.
  • Utilizzati in applicazioni di pannelli in lamiera su prodotti di diversi settori.
Materiale: ABS Colore: Nero Codice Serie: SRTFLH

  • di 3