Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo. Questo previene danni e perdite e protegge i tubi dall'usura, dalla pressione e dalla corrosione.
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Prevede una finestra prismatica ad alta stabilità.Resistente ai graffi.La guarnizione è alloggiata all’interno di una scanalatura.Il design a scanalatura impedisce l’estrusione della guarnizione quando il vetro di controllo viene serrato. Materiale: Alluminio Codice Serie: SR6580
I morsetti per tubi a vite senza fine sono progettate per fissare i tubi ai raccordi e ad altri connettori. Per ridurre la distorsione del tubo di gomma flessibile, utilizzate una banda stampata con bordi arrotolati piuttosto che una banda perforata. La cinghia si divide dall'alloggiamento del tubo, consentendo l'installazione e la rimozione senza scollegare il tubo o la tubazione. Utilizzati in diversi settori, tra cui quello automobilistico, idraulico e HVAC.
I morsetti per tubi con testa a T sono stati progettati per collegare tubi e tubazioni che richiedono una tenuta ermetica e a prova di perdite ad alte pressioni. Presentano una struttura robusta con boccole complete. Contiene un ponte, anelli robusti e saldature a tre punti per garantire resistenza e sicurezza. La testa del bullone rialzata facilita il serraggio.
I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.Favoriscono un flusso d’aria elevato.Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi. Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare