Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Tenuta laterale Da avvitare

 (49 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Acquistate cerniere a libro - Una parte viene montata con perno filettato, l'altra con vite a testa svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di cerniere a libro è montata con un perno maschio su un battente e delle viti svasate sull'altro battente. Queste cerniere a libro a montaggio superficiale sono disponibili in vari materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Anelli di fissaggio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera angolare esterna in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a molla offrono un meccanismo a molla totalmente a scomparsa che consente l'apertura e la chiusura automatica delle porte.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a scomparsa da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere ad angolo in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere in metallo hanno un angolo di rotazione di 180, sono utilizzate essenzialmente per pannelli in acciaio in applicazioni di grandi dimensioni. La gamma è realizzata in lega di zinco pressofuso con diversi tipi di finiture. I pannelli sono cerniere con un sistema a perno.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere angolari a sbalzo a 90

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere ad angolo a sbalzo a 90 sono disponibili in diversi profili per adattarsi a svariate combinazioni per posizionare la porta al telaio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere continue - Metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere laterali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva Premium e riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva Premium a montaggio superficiale sono caratterizzate dal basso profilo leggermente ricurvo; resistono all'apertura accidentale se sottoposte a pressione o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice. La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva con anello e riscontro (pezzi separati)

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva con anello lucchettabile con riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con anello accostano due componenti bloccandoli saldamente. Disponibili in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, ad azionamento manuale per facilità e rapidità di impiego. Sono adatte a innumerevoli applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale. Questa gamma è lucchettabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva regolabile con aggancio triangolare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva regolabile con arresto di sicurezza e riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con serratura secondaria dispongono di un pulsante di chiusura aggiuntivo per evitare l'apertura accidentale e aggiungere sicurezza nelle applicazioni soggette a vibrazione. Sono adatte a elementi di fissaggio di misura M4 e vengono fornite con riscontro. L'ampia selezione di materiali le rende adatte a vari ambienti.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva sopra il punto morto con riscontro a piastra

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a levetta con blocco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura rotativa standard chiudibile a chiave e riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a leva con molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a scorrimento con caricamento a molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra linea di chiavistelli a molla è adatta per applicazioni in legno e metallo. Disponibili con o senza battuta e con o senza finecorsa in posizione di apertura. Sono facili da installare con un unico foro da apportare sul telaio e sullo sportello.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a strappo e riscontri - Plastica e gomma

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure magnetiche da avvitare - Involucro in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure magnetiche da avvitare sono montate sulla superficie e sono maggiormente usate in applicazioni gravose rispetto alla versione a scatto. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2