Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
Le chiusure magnetiche da avvitare sono montate sulla superficie e sono maggiormente usate in applicazioni gravose rispetto alla versione a scatto. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.
Codice Serie: SR5428
Le chiusure magnetiche ultrasottili da avvitare sono ideali per aree dove lo spazio è limitato. Sono realizzate in acciaio nichelato con un potente magnete al neodimio.
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Dotate di un incasso appuntito per ridurre la velocità e il lavoro manuale necessari per il fissaggio.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare