Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le boccole aperte di tipo universale sono caratterizzate da un design per un facile inserimento a pressione. Ciò consente di bloccarle facilmente in posizione in presenza di pannelli di spessore comune. Il design diviso consente l'ingresso laterale di cavi, fili o tubi preassemblati che hanno segmenti più grandi del diametro interno della boccola, come i connettori.
Offrono una protezione ideale per fili, cavi e tubi da bordi non rifiniti e taglienti. Il design aperto consente di montare la boccola in fori che contengono già un fascio di cavi. Possono essere regolate per accogliere vari diametri e forme. Si installano facilmente con la pressione delle dita, senza bisogno di attrezzi.
Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.
La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.
L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.
L'indicatore di posizione con quadrante, in plastica, si monta su alberi di comando in qualsiasi posizione per fornire la lettura del posizionamento del componente della macchina. La cassa con saldatura a ultrasuoni previene l'apertura e l'ingresso di polvere. Lettura a vista inclinata, il numeratore a rulli a 5 cifre si trova in alto.
Le maniglie girevoli e pieghevoli sono comunemente utilizzate nella costruzione di finestre, ganci di traino, comandi per la regolazione dei macchinari. La maniglia si piega parallelamente al corpo della manovella per offrire sicurezza e risparmiare spazio quando non è in uso.
Le manovelle con impugnatura fissa in materiale stampato sono comunemente utilizzate per la regolazione dei macchinari e comandi di prodotti commerciali. Il materiale in plastica durevole è resistente alle condizioni ambientali avverse e fornisce una finitura impeccabile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare