Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
L'indicatore di posizione con quadrante, in plastica, si monta su alberi di comando in qualsiasi posizione per fornire la lettura del posizionamento del componente della macchina. La cassa con saldatura a ultrasuoni previene l'apertura e l'ingresso di polvere. Lettura a vista inclinata, il numeratore a rulli a 5 cifre si trova in alto.
Le maniglie girevoli e pieghevoli sono comunemente utilizzate nella costruzione di finestre, ganci di traino, comandi per la regolazione dei macchinari. La maniglia si piega parallelamente al corpo della manovella per offrire sicurezza e risparmiare spazio quando non è in uso.
Le manovelle con impugnatura fissa in materiale stampato sono comunemente utilizzate per la regolazione dei macchinari e comandi di prodotti commerciali. Il materiale in plastica durevole è resistente alle condizioni ambientali avverse e fornisce una finitura impeccabile.
Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.
Le staffe a quarto di giro per fibra supportano staffe per rack standard che possono essere montate in un telaio da 19 pollici con un quarto di giro. Possono essere utilizzate per applicare la fibra ottica lungo un'unità rack. Realizzate in nylon nero classificato UL94 V0.
La clip per il supporto e l'avvolgimentodella fibra ottica è costituita da due clip estruse che si incastrano una nell'altra per formare una clip dalla superficie liscia e curva per accogliere fasci di fibra ottica, e limitare il raggio di curvatura della fibra. Colore nero. Classificazione UL94-V0.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare