Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Maniglie a manovella Sigillante

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Manovelle - Impugnatura fissa/Materiale pressofuso

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le manovelle diritte con impugnatura fissa in materiale pressofuso sono ideali per l'uso nella costruzione di finestre, ganci da traino, attrezzature commerciali, comandi per la regolazione dei macchinari. Il braccio diritto consente una rotazione semplice e veloce.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manovelle - Impugnatura pieghevole

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le maniglie girevoli e pieghevoli sono comunemente utilizzate nella costruzione di finestre, ganci di traino, comandi per la regolazione dei macchinari. La maniglia si piega parallelamente al corpo della manovella per offrire sicurezza e risparmiare spazio quando non è in uso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manovelle con impugnatura fissa in materiale stampato - Braccio diritto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le manovelle con impugnatura fissa in materiale stampato sono comunemente utilizzate per la regolazione dei macchinari e comandi di prodotti commerciali. Il materiale in plastica durevole è resistente alle condizioni ambientali avverse e fornisce una finitura impeccabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle sigillanti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle di tenuta autocentranti sono utilizzate generalmente dove sono presenti fluidi idraulici e impianti oleopneumatici. Sono prodotti ideali per interventi di manutenzione, riparazione e funzionamento.

Le rondelle di tenuta sono utilizzate generalmente con viti e bulloni. La rondella è realizzata in acciaio e viene fornita con guarnizione O-ring in gomma aderente al diametro interno della rondella. Rondella e guarnizione insieme contribuiscono a garantire la tenuta stagna della vostra applicazione.

I clienti hanno la possibilità di acquistare un kit contenente rondelle di varie dimensioni adatte per filettature BSP o metriche. Ciò consente di disporre facilmente e rapidamente delle dimensioni necessarie per il proprio progetto. In alternativa, possono acquistare anche singoli componenti, con il tipo di filettatura e le dimensioni specifiche per le loro esigenze.

  • Materiale rondella: acciaio dolce
  • Materiale guarnizione di tenuta: Nitrile NBR 80
  • Colore guarnizione: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)