Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.
Le manovelle diritte con impugnatura fissa in materiale pressofuso sono ideali per l'uso nella costruzione di finestre, ganci da traino, attrezzature commerciali, comandi per la regolazione dei macchinari. Il braccio diritto consente una rotazione semplice e veloce.
Le maniglie girevoli e pieghevoli sono comunemente utilizzate nella costruzione di finestre, ganci di traino, comandi per la regolazione dei macchinari. La maniglia si piega parallelamente al corpo della manovella per offrire sicurezza e risparmiare spazio quando non è in uso.
Le manovelle con impugnatura fissa in materiale stampato sono comunemente utilizzate per la regolazione dei macchinari e comandi di prodotti commerciali. Il materiale in plastica durevole è resistente alle condizioni ambientali avverse e fornisce una finitura impeccabile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare