Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Copriprofilo Maniglie a manovella

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Grommet Strips

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Crank Handles - Fixed/Die Cast

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Die cast Fixed Straight Arm Crank Handles are ideal for use on window construction, trailer hitches, commercial equipment, and machinery adjustment controls. The straight arm allows for fast and easy rotation.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Crank Handles - Fold-Down

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Molded Fixed Crank Handles - Straight Arm

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)