Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Cerniere a scomparsa Maniglie a manovella

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Screw On Concealed Hinges

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Plastic Corner Hinges

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Plastic Dial Position Counter

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Plastic Dial Position Counters mount on control spindles in any position for giving actual reading of the positioning of the machine component. Ultrasonic welding construction prevents separation and dust penetration. This display in inclined with the 5-digit roller counter in the upper position.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Crank Handles - Fold-Down

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Molded Fixed Crank Handles - Straight Arm

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)