Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A spinta Cappuccio antipolvere per fibra ottica Maniglie a manovella

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Optic Fibre Dust Cap

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Optic Fibre Dust Caps provide environmental protection for SMA, ST, and FC connector adapters. The flexible Black PVC material is durable and provides a snug fit.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Ferrule Dust Cap

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Optical Fibre Connector Covers

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)