Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Esagonale A flangia e blocco Maniglie a manovella

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Nyloc Nuts

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Locking Nuts prevent any loosening thanks to their excellent anti-vibration properties.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Lock & Flange Nuts - Metal

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Flange Hex Nut - Plastic

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)