Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.
Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.
I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.
Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.
La gamma di cinghie di tenuta è caratterizzata da un design autoaggrappante che sostiene saldamente i tubi consentendo loro di espandersi o contrarsi con il cambiamento della pressione. La versione per impieghi gravosi è rinforzata con nylon balistico Cordura ed è saldata a ultrasuoni su un materiale autoaggrappante di un pollice e mezzo. Tutta la minuteria su questi elementi è in acciaio nichelato
I raccordi a T a spinta sono una soluzione a innesto rapido per collegare insieme più tubi. Realizzati in polietilene naturale ad alta densità.
I connettori a Y a spingere sono ideali per i tubi flessibili in gomma e/o plastica.
Spiralguard è adatta alla maggior parte dei gruppi di tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali, in vari settori. È caratterizzata da un'eccellente memoria di recupero per ottimizzare la copertura del tubo flessibile ed eccezionali prestazioni anti-schiacciamento. Mantiene una elevata resistenza all'abrasione, è stata testata in condizioni difficili e ha una buona resistenza ai raggi UV. Spiralguard è adatta ad avvolgere tubi singoli o fasci di tubi multipli, viene fornita in pratici cartoni per una facile conservazione.
Le guaine di protezione a spirale FRAS sono ritardanti della fiamma e antistatiche; è quindi ideale per uso sotterraneo. Avendo eccezionali prestazioni anti-schiacciamento ed elevata resistenza all'abrasione la guaina riduce il rischio di infortuni sul lavoro ed è adatta ad avvolgere tubi singoli o multipli.
Le impugnature ergonomiche per attrezzi di serraggio forniscono una superficie di tenuta sicura e confortevole per i bloccaggi verticali. Queste parti fungono da protezione e contribuiscono a proteggere da potenziali punti di presa.
È disponibile un'ampia gamma di O-ring per flangia SAE, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali
È disponibile un'ampia gamma di D-ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura
È disponibile un'ampia gamma di O-Ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali
Il kit per assemblaggio O-ring elimina la necessità di fare scorte di O-ring incidendo negativamente sui costi di magazzino. Il cordone può essere tagliato alla lunghezza desiderata per creare istantaneamente un O-ring di qualsiasi dimensione.
I manicotti antincendio standard e premium sono compatibili con i prodotti della gamma di protezione per tubi e offre coperture di protezione flessibili ad alte prestazioni per cavi, cavi idraulici e tubazioni in gomma. Il manicotto antincendio offre protezione da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido. Il manicotto interno ha buone proprietà isolanti, con una temperatura di esercizio di 700 gradi. Il rivestimento in silicone rosso del manicotto standard è autoestinguente ed è altamente flessibile consentendo una facile applicazione a forme curve o irregolari. Il manicotto premium è dotato di un rivestimento esterno in silicone estruso spesso che mantiene bene la forma consentendo una facile applicazione in condotti, tubi e cavi
I manicotti rapidi eliminano la contaminazione dalle linee idrauliche durante la sostituzione dei tubi. Sono resistenti a calore, ozono e abrasione e consentono una facile posa e rimozione dei fasci
Le guaine per la protezione dei tubi approvate da MSHA sono compatte ma non ingombranti per garantire una protezione eccellente dai raggi UV e dalle abrasioni. Sono efficaci per ridurre il flusso concentrato di perdite minime con un elevato livello di resistenza allo scoppio e un buon contenimento delle fuoriuscite. Approvazioni e certificazioni: approvazione MSHA #MSHA IC0234/0; conforme a FED0STD0191 metodo di prova 5309 per resistenza alle abrasioni; conforme a ASTM D6770 per resistenza alle abrasioni della struttura.
La gamma di morsetti per tubi con vite senza fine propone 2 tipologie di fascetta. Quelli con banda larga 9 mm hanno coppia di serraggio massima pari a 3.0Nm, quelli con banda larga 12 mm hanno coppia di serraggio consigliata pari a 5.0Nm. Sono bande piene che offrono una protezione dei tubi migliore rispetto all'alternativa perforata. È costituita da un carter con saldatura a punti; la vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione. La versione AISI 304/W4 ha una banda stampata e non perforata, con estremità arrotolate, per evitare distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.
La gamma di morsetti per tubi in plastica offre un modo più conveniente per fissare tubi rigidi e flessibili. Realizzati in nylon 6.6, sono disponibili in varie misure e in 3 colori diversi: grigio, bianco e nero
Le protezioni contro l'usura dei tubi proteggono il tubo dall'usura derivante dal contatto con superfici abrasive. Realizzate in un materiale robustissimo con un'elevata resistenza all'usura; le scanalature stampate sono state progettate per adattarsi alle fascette. È una parte estremamente semplice da assemblare e da rimuovere e viene solitamente usata su condotti idraulici, linee per carburante e olio, impianti frenanti, fasci di cavi e cavi della batteria
Le rondelle di tenuta autocentranti sono utilizzate generalmente dove sono presenti fluidi idraulici e impianti oleopneumatici. Sono prodotti ideali per interventi di manutenzione, riparazione e funzionamento.
Le rondelle di tenuta sono utilizzate generalmente con viti e bulloni. La rondella è realizzata in acciaio e viene fornita con guarnizione O-ring in gomma aderente al diametro interno della rondella. Rondella e guarnizione insieme contribuiscono a garantire la tenuta stagna della vostra applicazione.
I clienti hanno la possibilità di acquistare un kit contenente rondelle di varie dimensioni adatte per filettature BSP o metriche. Ciò consente di disporre facilmente e rapidamente delle dimensioni necessarie per il proprio progetto. In alternativa, possono acquistare anche singoli componenti, con il tipo di filettatura e le dimensioni specifiche per le loro esigenze.
La gamma di morsetti per tubi con testa a T è conforme allo standard DIN 3017. Sono stati progettati per il fissaggio di condotti e tubi flessibili ad alta pressione e sono composti da una struttura solida con boccola completa. La versione AISI 304/W4 ha la banda con estremità arrotondate per impedire tagli al tubo flessibile. Il ponte, robusti anelli e 3 punti di saldatura assicurano resistenza e una maggior sicurezz.a La vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione
I tappi per montaggio rapido a giro singolo aderiscono alla parete una volta inseriti a scatto in posizione. Il tappo è realizzato con una linguetta centrale per consentire una buona presa e facilitarne l'applicazione e la rimozione. La gamma è adatta a filettature metriche, UNF e BSP.
I tappi antipolvere idraulici a sgancio rapido sono di tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.
I tappi a spinta rappresentano un'opzione versatile per tappare e proteggere varie tipologie di fori o aperture durante il trasporto, il processo di verniciatura o su un prodotto finito. Questi tappi in LDPE proteggono chi deve movimentare i componenti dalle superfici irregolari presenti in prossimità dei fori lavorati. Il tappo può essere usato anche per proteggere le filettature interne. Inoltre può servire per mascherare e proteggere i fori durante i processi di verniciatura a bassa temperatura. Disponibile con testa piatta o a cupola, in diversi colori così da poter essere utilizzato per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito. Il vantaggio di questi tappi è che sono semplici da applicare, con una semplice spinta.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare