Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(2 categorie prodotti)
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni.
Data la loro elevata forza coercitiva, i magneti in ferrite sono adatti a una grande varietà di applicazioni. Questi dischi circolari sono magnetizzati con più poli su una faccia. Posso essere utilizzati con dispositivi di fissaggio come i magneti a tazza, nei sistemi di sicurezza, nei sistemi audio visivi e in molte altre applicazioni. La gamma comprende due tipologie: una con forma a disco standard e l'altra ad anello con foro svasato di 5 mm.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare