Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

M22

 (3 categorie prodotti)


Rondelle - alloggio sferico

Queste rondelle con alloggio sferico hanno una superficie leggermente convessa o concava. Utilizzate con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento, mantenendo una connessione sicura e prevenendo danni agli elementi di fissaggio o ai componenti che bloccano.

Distribuiscono il carico e assicurano una distribuzione uniforme della pressione tra l'elemento di fissaggio e la superficie. Rispondendo alle imperfezioni della superficie, prevengono la concentrazione di sollecitazioni riducendo la probabilità di danni o guasti e garantendo la stabilità e l'affidabilità complessive dell'assemblaggio.

La migliore capacità di carico di queste rondelle le rende adatte ad applicazioni che comportano carichi pesanti o sollecitazioni dinamiche, offrendo maggiore resistenza e longevità all'assemblaggio. Di conseguenza, sono spesso speutilizzate per applicazioni nei macchinari, negli assemblaggi strutturali e nel settore automobilistico.

  • Utilizzate con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento.
  • Evitano la concentrazione delle sollecitazioni riducendo la probabilità di danni o guasti.
  • Utilizzate per applicazioni nei macchinari, negli assemblaggi strutturali e nel settore automobilistico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR25100

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Terminali asta per carichi pesanti - Maschio

Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.

L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • Sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
  • I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3553, SRR3550