Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filettato Leve di serraggio Leve di serraggio e a camma

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Leve a camma - Inserto filettato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Inserto filettato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le leve di serraggio femmina con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio ed evitando un inutile ingombro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Perno filettato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Leve di serraggio - Impugnatura conica/Inserto filettato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le maniglie di serraggio femmina con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate maschio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Leve di serraggio - Impugnatura conica/Perno filettato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Leve di serraggio a doppia leva

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Maniglie di serraggio femmina - Impugnatura diritta

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)