Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Bloccaggio laterale Isolante

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

PCB Edge Locking Supports - Snap In

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB and the snap in fitting and locating nose are ideal for quick assembly. The PCB is easily removed for service.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Anti Rotation PCB Supports

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

PCB Corner Edge Locking Supports

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

PCB Support Pillars - Reverse Locking/Edge Holding

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These supports are mounted from the bottom of the chassis leaving little protrusion on the outside. They mount into a .375 x .313 square hole in the chassis to prevent rotation. It locks the PC Board in place with an edge holding arm that is releasable.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

PCB Support Pillars - Edge Locking Screw Mount/Long Nose

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivet Locking PCB Support Pillars

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Designed to mount easily on chassis with plastic SR snap rivet. Allows mounting to a range of panel thicknesses. Button head on rivet for minimal protrusion on chassis underside.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)