Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

IP rated IP67

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Screw Grommets

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

IP67 Sealing Grommets

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

IP67 Grommets provide a dust and watertight seal. They are suitable for external applications.Acting as a blanking plug until a cable is installed. They can withstand vibrations.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Body Plugs

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.

It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Material:TPR, Silicone, TPE
  • Colour: Black

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)