Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Industriale Postazioni comandi Interruttori a pulsante

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Accessori interruttori

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli accessori per interruttori forniscono ricambi e accessori per la nostra gamma di interruttori a pulsante.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Interruttore a pulsante - In plastica, sporgente

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi interruttori start/stop push-push con caricamento a molla hanno una potenza nominale di 10 A a 600 VAC e terminali a vite con protezione da contatto accidentale. Se correttamente installati, sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Interruttori - A pulsante/A filo/In plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Interruttori - Monoblocco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)