Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
I puntali sono versatili e si adattano a molteplici usi. Aggiungono protezione da danni e ingresso di materiale estraneo oltre a offrire una finitura pulita ed esteticamente accattivante. Diversi materiali e colori ne consentono l'utilizzo in svariate applicazioni.
I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
I cappucci terminali flessibili resistenti agli acidi sono realizzati in elastomero termoplastico nero (TPE) che offre una buona flessibilità per proteggere estremità filettate e non. Il design è dotato di una linguetta sporgente dove sistemare i ganci.
Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare