Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(37 categorie prodotti)
Gli adattatori per forature per fibra trasformano un foro per un connettore SC in un foro per connettore ST. Lo sdoppiatore per fibre ottiche consente di rompere e terminare meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Realizzato in nylon nero o naturale classificato UL94 V2.
Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze.
Le clip ad anello piatte si inseriscono nella loro sede senza difficoltà; sono dotate di una linguetta di sgancio per una rapida disattivazione dell'azione di bloccaggio.
Fermacavi per diametro del cavo fino a 7,5 mm da installare in un foro di diametro di 6,2 mm. Il design diviso consente di poter essere applicato successivamente all'installazione.
Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.
Questa gamma di clip fermacavo con distanziatore raccoglie e tiene fermi i cavi a una determinata distanza dal circuito garantendo che non interferiscano con componenti sensibili.
Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.
Le cinghie per cavi con montaggio a vite sono un sistema di gestione dei cavi molto versatile che non solo mantiene il cavo saldamente in posizione, ma può anche essere montato utilizzando un adesivo, una vite o un rivetto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0
Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.
L'applicazione a innesto facilita l'installazione. La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Modello costituito da un unico pezzo automontante. Si installa agevolmente manualmente. Disponibile in varie misure per fasci di diversi diametri e in numerosi colori/materiali
I fermacavi con distanziale con ingresso laterale mantengono i cavi saldamente in posizione. Sono dotati di una base a coppa che aggiunge stabilità e copre completamente il foro.
I cavi vengono inseriti attraverso il lato del morsetto nelle applicazioni in cui lo spazio è critico. Le diverse altezze dei distanziatori consentono di allontanare i cavi dagli altri componenti.
Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'inserimento di due fasci di cavi paralleli. Si inserisce velocemente in un foro da 0.125 pollici in un pannello di 1/16 pollici. Certificato UL in conformità con #E71558. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale
Le clip con membrana centrale possono essere fissate con innesto a scatto o mediante adesivo. Chiudendo il fermacavo, i due lati della clip si uniscono per bloccare il cavo in posizione. Disponibili sia in versione nera che naturale. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.
Questo fermacavo ha un innesto ad albero e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.
I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.
La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.
Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.
I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.
Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
I fermacavi per cavi piatti con innesto a scatto e si installano facilmente a pressione. Questi fermacavi bloccano i cavi dall'alto.
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
La nostra gamma di maniglie a filo si inserisce facilmente nel foro di montaggio. Il profilo incassato offre sicurezza grazie alla posizione a filo rispetto al telaio della porta, senza agire sulla bontà e facilità della presa. Un'ampia scelta di materiali, finiture e dimensioni consente di trovare il modello perfetto per alloggiamenti o coperture per attrezzature di qualsiasi dimensione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare