Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC Guarnizione adesiva Manopole a stella

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Weather Stripping Gaskets

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

This range of Weather Stripping Gasket features a rubber-based permanent adhesive on both sides, which is not recommended for applications with direct UV exposure.
The gasket has excellent resistance to acid, ozone and oxidation.

Ideal for use in HVAC or electrical enclosures, lighting fixtures, vibration dampening and more.

  • Material: Neoprene, Nitrile and PVC blend
  • Colour: Black
  • Service temperature: -28C to 101C
  • Density (kg/m3): 64 - 112
  • Compression Deflection: 140 - 350 g/cm2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Lobed Hand Knobs

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)