Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC Dadi esagonali Guarnizione adesiva

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Weather Stripping Gaskets

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

This range of Weather Stripping Gasket features a rubber-based permanent adhesive on both sides, which is not recommended for applications with direct UV exposure.
The gasket has excellent resistance to acid, ozone and oxidation.

Ideal for use in HVAC or electrical enclosures, lighting fixtures, vibration dampening and more.

  • Material: Neoprene, Nitrile and PVC blend
  • Colour: Black
  • Service temperature: -28C to 101C
  • Density (kg/m3): 64 - 112
  • Compression Deflection: 140 - 350 g/cm2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)