Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A base acrilica Con elemento di blocco Guarnizione adesiva

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Nastro guarnizione isolante - EPDM

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il nastro di tenuta e la guarnizione adesiva è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno.

Specifiche:

  • Adesivo sensibile alla pressione a base acrilica permanente
  • ASTM D1667
  • Densità (lb/ft3): 7
  • Deformazione alla compressione: 2 psi
  • Deformazione permanente alla compressione: (50%) 8 max
  • Temperatura di esercizio: base in gomma: da -40 F a 180 F
  • FMVSS 302.

Applicazioni:
  • HVAC
  • Elettrodomestici
  • Edilizia
  • Montaggio generale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro guarnizione isolante - In uretano (Poron)

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La guarnizione di tenuta in uretano ad alta densità (Poron) è una schiuma a cellula aperta che assume le caratteristiche della cellula chiusa quando viene compressa. Offre una bassissima deformazione permanente a compressione, una buon assorbimento degli urti e un basso degassamento. Adesivo: adesivo a base di gomma o a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Il nostro sistema adesivo a base di gomma comprende un supporto per pellicola non elastica. Metodo di prova: ASTM D3574; Densità (lb/ft3): 15 ; Deformazione di compressione: 4 to 8 psi.; Compressione: (50%) 10 max. Temperatura di esercizio: a base di gomma: da -20F a 150F; A base di acrilico: da -20F a 190F; Infiammabilità: FMVSS 302; UL94 HBF; Armadi elettrici 3/16. Porte di accesso/pannelli. Guarnizione di sfiato e ventilazione. Illuminazione. Armadi HVAC. Elettronica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro guarnizione isolante - PVC a bassa densità

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)