Menu Ricerca

Abbiamo trovato 68 tipi di prodotto per Guaina antincendio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Guaina antincendio

Elenco Griglia

Cappucci terminali per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali rotondi in vinile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cinghie di tenuta per tubi - Cinghie di tenuta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di cinghie di tenuta è caratterizzata da un design autoaggrappante che sostiene saldamente i tubi consentendo loro di espandersi o contrarsi con il cambiamento della pressione. La versione per impieghi gravosi è rinforzata con nylon balistico Cordura ed è saldata a ultrasuoni su un materiale autoaggrappante di un pollice e mezzo. Tutta la minuteria su questi elementi è in acciaio nichelato

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Connettore a T a spinta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I raccordi a T a spinta sono una soluzione a innesto rapido per collegare insieme più tubi. Realizzati in polietilene naturale ad alta densità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Connettore a Y a spinta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I connettori a Y a spingere sono ideali per i tubi flessibili in gomma e/o plastica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Spiralguard è adatta alla maggior parte dei gruppi di tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali, in vari settori. È caratterizzata da un'eccellente memoria di recupero per ottimizzare la copertura del tubo flessibile ed eccezionali prestazioni anti-schiacciamento. Mantiene una elevata resistenza all'abrasione, è stata testata in condizioni difficili e ha una buona resistenza ai raggi UV. Spiralguard è adatta ad avvolgere tubi singoli o fasci di tubi multipli, viene fornita in pratici cartoni per una facile conservazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili - Approvate MSHA

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guaine di protezione a spirale FRAS sono ritardanti della fiamma e antistatiche; è quindi ideale per uso sotterraneo. Avendo eccezionali prestazioni anti-schiacciamento ed elevata resistenza all'abrasione la guaina riduce il rischio di infortuni sul lavoro ed è adatta ad avvolgere tubi singoli o multipli.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Kit anelli di tanuta - Guarnizione per flangia SAE

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

È disponibile un'ampia gamma di O-ring per flangia SAE, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Kit anelli di tenuta - D-ring

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

È disponibile un'ampia gamma di D-ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Kit anelli di tenuta - O-ring

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

È disponibile un'ampia gamma di O-Ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Kit per assemblaggio O-ring

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il kit per assemblaggio O-ring elimina la necessità di fare scorte di O-ring incidendo negativamente sui costi di magazzino. Il cordone può essere tagliato alla lunghezza desiderata per creare istantaneamente un O-ring di qualsiasi dimensione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manicotti antincendio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I manicotti antincendio standard e premium sono compatibili con i prodotti della gamma di protezione per tubi e offre coperture di protezione flessibili ad alte prestazioni per cavi, cavi idraulici e tubazioni in gomma. Il manicotto antincendio offre protezione da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido. Il manicotto interno ha buone proprietà isolanti, con una temperatura di esercizio di 700 gradi. Il rivestimento in silicone rosso del manicotto standard è autoestinguente ed è altamente flessibile consentendo una facile applicazione a forme curve o irregolari. Il manicotto premium è dotato di un rivestimento esterno in silicone estruso spesso che mantiene bene la forma consentendo una facile applicazione in condotti, tubi e cavi

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manicotti per la protezione dei tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I manicotti rapidi eliminano la contaminazione dalle linee idrauliche durante la sostituzione dei tubi. Sono resistenti a calore, ozono e abrasione e consentono una facile posa e rimozione dei fasci

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guaine per la protezione dei tubi approvate da MSHA sono compatte ma non ingombranti per garantire una protezione eccellente dai raggi UV e dalle abrasioni. Sono efficaci per ridurre il flusso concentrato di perdite minime con un elevato livello di resistenza allo scoppio e un buon contenimento delle fuoriuscite. Approvazioni e certificazioni: approvazione MSHA #MSHA IC0234/0; conforme a FED0STD0191 metodo di prova 5309 per resistenza alle abrasioni; conforme a ASTM D6770 per resistenza alle abrasioni della struttura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Morsetti per tubi con vite senza fine

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di morsetti per tubi con vite senza fine propone 2 tipologie di fascetta. Quelli con banda larga 9 mm hanno coppia di serraggio massima pari a 3.0Nm, quelli con banda larga 12 mm hanno coppia di serraggio consigliata pari a 5.0Nm. Sono bande piene che offrono una protezione dei tubi migliore rispetto all'alternativa perforata. È costituita da un carter con saldatura a punti; la vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione. La versione AISI 304/W4 ha una banda stampata e non perforata, con estremità arrotolate, per evitare distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di morsetti per tubi in plastica offre un modo più conveniente per fissare tubi rigidi e flessibili. Realizzati in nylon 6.6, sono disponibili in varie misure e in 3 colori diversi: grigio, bianco e nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Protezioni contro l'usura dei tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le protezioni contro l'usura dei tubi proteggono il tubo dall'usura derivante dal contatto con superfici abrasive. Realizzate in un materiale robustissimo con un'elevata resistenza all'usura; le scanalature stampate sono state progettate per adattarsi alle fascette. È una parte estremamente semplice da assemblare e da rimuovere e viene solitamente usata su condotti idraulici, linee per carburante e olio, impianti frenanti, fasci di cavi e cavi della batteria

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle sigillanti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle di tenuta autocentranti sono utilizzate generalmente dove sono presenti fluidi idraulici e impianti oleopneumatici. Sono prodotti ideali per interventi di manutenzione, riparazione e funzionamento.

Le rondelle di tenuta sono utilizzate generalmente con viti e bulloni. La rondella è realizzata in acciaio e viene fornita con guarnizione O-ring in gomma aderente al diametro interno della rondella. Rondella e guarnizione insieme contribuiscono a garantire la tenuta stagna della vostra applicazione.

I clienti hanno la possibilità di acquistare un kit contenente rondelle di varie dimensioni adatte per filettature BSP o metriche. Ciò consente di disporre facilmente e rapidamente delle dimensioni necessarie per il proprio progetto. In alternativa, possono acquistare anche singoli componenti, con il tipo di filettatura e le dimensioni specifiche per le loro esigenze.

  • Materiale rondella: acciaio dolce
  • Materiale guarnizione di tenuta: Nitrile NBR 80
  • Colore guarnizione: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Stringitubi con bullone a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di morsetti per tubi con testa a T è conforme allo standard DIN 3017. Sono stati progettati per il fissaggio di condotti e tubi flessibili ad alta pressione e sono composti da una struttura solida con boccola completa. La versione AISI 304/W4 ha la banda con estremità arrotondate per impedire tagli al tubo flessibile. Il ponte, robusti anelli e 3 punti di saldatura assicurano resistenza e una maggior sicurezz.a La vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per montaggio rapido a giro singolo aderiscono alla parete una volta inseriti a scatto in posizione. Il tappo è realizzato con una linguetta centrale per consentire una buona presa e facilitarne l'applicazione e la rimozione. La gamma è adatta a filettature metriche, UNF e BSP.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a sgancio rapido

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi antipolvere idraulici a sgancio rapido sono di tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a spinta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi a spinta rappresentano un'opzione versatile per tappare e proteggere varie tipologie di fori o aperture durante il trasporto, il processo di verniciatura o su un prodotto finito. Questi tappi in LDPE proteggono chi deve movimentare i componenti dalle superfici irregolari presenti in prossimità dei fori lavorati. Il tappo può essere usato anche per proteggere le filettature interne. Inoltre può servire per mascherare e proteggere i fori durante i processi di verniciatura a bassa temperatura. Disponibile con testa piatta o a cupola, in diversi colori così da poter essere utilizzato per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito. Il vantaggio di questi tappi è che sono semplici da applicare, con una semplice spinta.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi antivibrazioni - LDPE

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi antivibrazioni sono ideali per raccordi idraulici BSP. La struttura a filettatura dentellata impedisce alle parti in movimento di allentarsi. Questi tappi idraulici sono prodotti in un colore trasparente per consentire una facile ispezione dell'O-ring montato

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 3