Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Gomma Non filettato A saldare

 (9 categorie prodotti)


Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappuccio a rondella per mascheratura

I cappucci con rondella per mascheratura sono progettati come tappi con una rondella aggiuntiva per coprire i fori di messa a terra o di collegamento, quando capovolti. Proteggono contro solventi, abrasivi e sono adatti a temperature fino a +250º C.Cappucci a rondella per mascheratura che possono essere applicati come cappucci protettivi per estremità filettate e non filettate.La rondelle integrata protegge il bordo da contaminanti e danni.Possono essere utilizzati per tappare anche i fori. Materiale: Silicone Colore: Grigio, Naturale, Viola, Giallo, Nero, Rosso, Rosa, Verde Codice Serie: SR5756

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.

I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.

Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.

  • Progettati specificamente per proteggere le parti da rivestimenti, verniciatura, placcatura o trattamenti abrasivi.
  • Ideali per una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Possono resistere a temperature fino a 100 C per i materiali in silicone e LDPE e fino a 60 C per i materiali in PE.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Tappi conici per alte temperature

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tappi di protezione conici

I tappi conici hanno bordi convessi che garantiscono un'aderenza sicura. Il design a pressione ne semplifica l'uso e la rimozione. Utilizzati per tubi, fori ciechi e mobili.Progettati per garantire una perfetta aderenza grazie ai lati convessi.Proteggono da contaminanti, detriti e danni.Riutilizzabili grazie al materiale, senza compromettere l'efficacia della tenuta Materiale: Silicone Colore: Grigio, Giallo, Verde scuro, Verde chiaro, Bianco, Rosso, Nero, Rosa, Viola, Blu, Blu scuro, Trasparente Codice Serie: SR5751