Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Gomma 150 C

 (18 categorie prodotti)


Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci diritti per mascheratura

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Cappucci per viti a brugola

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappuccio a rondella per mascheratura

I cappucci con rondella per mascheratura sono progettati come tappi con una rondella aggiuntiva per coprire i fori di messa a terra o di collegamento, quando capovolti. Proteggono contro solventi, abrasivi e sono adatti a temperature fino a +250º C.Cappucci a rondella per mascheratura che possono essere applicati come cappucci protettivi per estremità filettate e non filettate.La rondelle integrata protegge il bordo da contaminanti e danni.Possono essere utilizzati per tappare anche i fori. Materiale: Silicone Colore: Grigio, Naturale, Viola, Giallo, Nero, Rosso, Rosa, Verde Codice Serie: SR5756

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.

I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.

Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.

  • Progettati specificamente per proteggere le parti da rivestimenti, verniciatura, placcatura o trattamenti abrasivi.
  • Ideali per una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Possono resistere a temperature fino a 100 C per i materiali in silicone e LDPE e fino a 60 C per i materiali in PE.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Dadi per mascheratura

I dadi per mascheratura sono progettati per coprire e proteggere o fori filettati e lisci. Dotati di una linguetta di tiro e lamelle che permettono di aderire alla filettatura. Possono sopportare temperature fino a +250 C.I dadi a saldare sono caratterizzati da una filettatura che deve essere assolutamente protetta durante la verniciatura a polvere o il trattamento delle superfici. I nostri tappi per mascheratura con linguetta di tiro, pensati appositamente per la mascheratura di fori filettati e non, sono ideali per la mascheratura dei dadi a saldare.La linguetta a strappo consente una rimozione facile e veloce.Il corpo del tappo ha delle lamelle che aderiscono alla filettatura, assicurandone la tenuta e mantenendolo saldamente in posizione. Materiale: Silicone Colore: Rosso, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SRF0061

Tappi conici per alte temperature

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tappi di chiusura

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tappi di protezione conici

I tappi conici hanno bordi convessi che garantiscono un'aderenza sicura. Il design a pressione ne semplifica l'uso e la rimozione. Utilizzati per tubi, fori ciechi e mobili.Progettati per garantire una perfetta aderenza grazie ai lati convessi.Proteggono da contaminanti, detriti e danni.Riutilizzabili grazie al materiale, senza compromettere l'efficacia della tenuta Materiale: Silicone Colore: Grigio, Giallo, Verde scuro, Verde chiaro, Bianco, Rosso, Nero, Rosa, Viola, Blu, Blu scuro, Trasparente Codice Serie: SR5751

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tappi per mascheratura con rondella

I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Tappi per mascheratura senza flangia

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tubi a stella per mascheratura

I tubi a stella per mascheratura hanno una forma a stella, adatta a perni lunghi. La flessibilità rende facile l'inserimento e la rimozione. Si adatta a perni filettati, tubi non filettati e altre forme irregolari.

  • Una soluzione di mascheratura ideale per codoli e perni lunghi, laddove i cappucci sono troppo corti.
  • Flessibili, si adattano facilmente a diametri stretti.
  • Compatibili con perni filettati, tubi non filettati o forme irregolari.
Materiale: Silicone Colore: Verde, Blu, Bianco, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1051

Tubo per mascheratura

Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.

  • Un’eccellente soluzione di mascheratura adatta a parti più lunghe, dove i cappucci standard sono troppo corti.
  • Forniti in rotolo, possono essere tagliati alla lunghezza richiesta.
  • Si adattano alle irregolarità e sono riutilizzabili.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065