Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ASTME Acciaio inossidabile Golfari

 (1 categoria prodotto)


Anello di sollevamento girevole

Anelli in lega di acciaio forgiati in un unico pezzo con una resistenza minima alla trazione di 180.000 psi. La finitura in ossido nero migliora la resistenza alla corrosione. Conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Questi golfari per impieghi gravosi sono conformi alla specifica militare MIL-STD 209 e alla norma ANSI/ASME B30.26. Fattore di progettazione minimo: 5:1 Sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Per utilizzarli alle capacità massime di carico occorre usare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

I golfari di sicurezza conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 5:1 La versione in lega di acciaio ha una resistenza massima alla trazione di 180.000 psi, è stata sottoposta a magnetoscopia secondo ASTM 1444 e a finitura in ossido nero per una maggiore resistenza alla corrosione. Le versioni in acciaio inossidabile 300 sono CND: testate al 100% con liquidi penetranti secondo lo standard MIL-STD-50032, processo di purificazione ASTME 1417: pulizia e passivazione secondo lo standard ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Per soddisfare le capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.