Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Clip a molla Supporto per avvolgimento fibra Gestione cavi fibra ottica

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Fibre Accessories

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fibre Reels

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)