Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica A un quarto di giro Gestione cavi fibra ottica

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Fibre Bracket - Quarter Turn

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)