Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Non filettato A spinta Gestione cavi fibra ottica

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappuccio antipolvere per fibra ottica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci antipolvere per fibra ottica forniscono protezione dall'ambiente esterno per gli adattatori dei connettori SMA, ST e FC. Il PVC nero flessibile è resistente e garantisce una perfetta aderenza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappuccio puntale antipolvere

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci antipolvere offrono protezione ambientale per ghiere di 2,5 mm. Il materiale in elastomero termoplastico nero (TPE) conformi alla direttiva RoHS. Questo materiale è resistente e garantisce una perfetta aderenza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Coperture per connettori per fibra ottica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le coperture per connettori per fibra ottica impediscono l'ingresso di elementi esterni, corpi estranei e sporcizia in fibre e cavi. La nostra gamma comprende cappucci antipolvere con catena in metallo di lunghezza pari a 2,5 pollici. Disponibile in diversi materiali: HDPE, PVC, acciaio inossidabile e TPE. Colori: nero, verde, naturale, rosso e bianco.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)