Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A spinta Clip a molla Gestione cavi fibra ottica

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Fibre Accessories

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Optic Fibre Dust Cap

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Optic Fibre Dust Caps provide environmental protection for SMA, ST, and FC connector adapters. The flexible Black PVC material is durable and provides a snug fit.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Ferrule Dust Cap

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Optical Fibre Connector Covers

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)