Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Fisso Rotondo Protezione estremità tubi

 (9 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso per mezzo della parte di accoppiamento. Questi componenti sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente l'utilizzo per più diametri interni o esterni.

Questi tappi e cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Questi componenti a doppia funzione, con semplice inserimento a spinta, sono facili da installare e da rimuovere. Questo gruppo comprende oltre 300 componenti, con dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flessibili per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono una gamma di cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Questi cappucci sagomati sono progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi incassati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.

La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.

  • Adatti a una gamma di specifiche di tubi DIN:daDN 150fino aDN 1000.
  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene (PE)
  • Colori: nero e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti a lamelle terminali per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di contatto con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza. Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Tappi di protezione filettati NPT sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)