Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.
Codice Serie: SR6483
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare