Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(27 categorie prodotti)
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Le chiusure a leva Premium a montaggio superficiale sono caratterizzate dal basso profilo leggermente ricurvo; resistono all'apertura accidentale se sottoposte a pressione o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice. La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.
Le chiusure a leva con anello, chiamate anche chiusure con filo, sono impiegate in una vasta gamma di applicazioni. Sono destinate a impieghi più gravosi rispetto alle chiusure per cassetti a leva sopra il punto morto. La gamma è disponibile in una vasta serie di posizioni di montaggio, materiali, dimensioni e serrature per una maggiore sicurezza.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure a leva con anello accostano due componenti bloccandoli saldamente. Disponibili in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, ad azionamento manuale per facilità e rapidità di impiego. Sono adatte a innumerevoli applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale. Questa gamma è lucchettabile.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
Questa gamma di maniglie a trazione con caricamento a molla è pensata per controllare il movimento di ritorno della maniglia. La molla consente l'arresto o il ritorno in posizione della maniglia. Sono particolarmente adatte per movimenti di trazione o sollevamento. Sono disponibili forme e materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.
Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
La nostra gamma di maniglie a trazione in metallo con forma a U è realizzata con un elemento tubolare di forma tonda, quadrata od ovale se siete alla ricerca di una soluzione più ergonomica. La gamma è disponibile in diversi materiali e finiture per adattarsi alle diverse applicazioni e soluzioni estetiche per il prodotto finito. Sono disponibili diversi angoli di trazione. A seconda del tipo di montaggio, c'è una selezione per il montaggio anteriore o posteriore.
La gamma di maniglie a trazione con forma ad arco ha un profilo semi-piatto, ideale quando servono due maniglie per chiudere o aprire i pannelli. Sono disponibili soluzioni con montaggio anteriore e posteriore, oltre a una selezione di finiture per soddisfare determinati requisiti estetici.
Le maniglie in metallo femmina ad angolo retto a sezione tonda sono provviste di due fori filettati per il montaggio. Realizzate in un unico pezzo per maggior robustezza e resistenza, sono maniglie di alta qualità ed esteticamente gradevole da montare posteriormente.
Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.
Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.
Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.
Maniglie in metallo - Maschio ad angolo retto
La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.
Le maniglie da incasso con montaggio a bullone sono fissate con dadi e rondelle in dotazione. La finitura satinata è esteticamente gradevole; questo modello è l'ideale per le attrezzature destinate alla ristorazione o alla trasformazione degli alimenti.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Ideali come impugnature per cassetti, la gamma di maniglie per protezioni offre una vasta scelta di profili personalizzati con etichettatura o profilo vuoto.Sono disponibili numerose finiture e dimensioni. Vengono montate tramite vite su una guida per consentire più posizioni quando viene selezionato un profilo più lungo.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare