Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce. Sono facili da montare e rimuovere.
Con una resistenza al calore fino a 210 gradi, questi cappucci sono la scelta ideale per una vasta serie di applicazioni di mascheratura. Il design unico consente ad ogni cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri. Inoltre, la linguetta di tiro arrotondata garantisce una maggiore area di contatto per garantire l'impiego di una minore forza di presa durante l'applicazione e la rimozione.
I cappucci con design a sei facce sono inclusi.
Le coperture espandibili per mascheratura sono un'alternativa ideale ai cappucci convenzionali in quei casi in cui la parte da coprire ha una forma inconsueta. Le coperture per mascheratura si espandono allungando l'estremità elasticizzata o sfruttando l'elasticità stessa del materiale. Il cappuccio elasticizzato ha una tenuta inferiore ed è quindi più adatto a una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio o in caso di necessità di mascheratura leggera. Questa copertura in materiale allungabile ha una tenuta maggiore sul componente ed è quindi più idoneo alle applicazioni in cui viene esercitata pressione.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
I tappi per mascheratura senza flangia sono progettati per mascherare i fori senza mascherare l'area circostante. Gli anelli conici e il centro vuoto consentono di proteggere molti diametri diversi. Hanno una linguetta di tiro per una facile installazione e rimozione.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare