Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(9 categorie prodotti)
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
I cappucci flessibili con linguetta di tiro in vinile sono adatti sia per applicazioni con filettatura che senza filettatura. Adatti a una varietà di dimensioni Sono in grado di resistere all'usura e a temperature fino a +210ºC. Facili da installare. Compatibili con le filettature metriche, UNF e BSP.I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare