Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Filettato Vuoto

 (23 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci di protezione filettati - Filettatura metrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Adatti per filettature BSP/Gas. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettatura metriche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti per filettatura metrica in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a brugola a coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti filettati in HDPE sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Si consiglia il serraggio manuale, tuttavia la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il cappuccio con una chiave inglese o con una chiave a brugola con coppia bassa. Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi. Adatti a filettature BSP/Gas. La nostra gamma è fornita in colore giallo, con numerose misure disponibili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettatti - Filettatura UNF

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci in polietilene sigillanti per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la potenzialità di taglio. Un disco sigillante in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbero interessarvi anche i cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cuscinetti antiscivolo adesivi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti filettati rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.

Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.

  • Materiali: HDPE, nylon, PA, acciaio, PP, LDPE, alluminio, PE
  • Colori: nero, naturale, grigio

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti filettati rotondi - Metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manopole scanalate - Inserto filettato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per montaggio rapido a giro singolo aderiscono alla parete una volta inseriti a scatto in posizione. Il tappo è realizzato con una linguetta centrale per consentire una buona presa e facilitarne l'applicazione e la rimozione. La gamma è adatta a filettature metriche, UNF e BSP.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi antivibrazioni - LDPE

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi antivibrazioni sono ideali per raccordi idraulici BSP. La struttura a filettatura dentellata impedisce alle parti in movimento di allentarsi. Questi tappi idraulici sono prodotti in un colore trasparente per consentire una facile ispezione dell'O-ring montato

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Tappi di protezione filettati NPT sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Tappi di protezione filettati UNF sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Sono adatti per filettature UNF.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione filettati - Filettatura metrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con filettature metriche sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con filettature BSP/Gas sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati a flangia larga sono realizzati in nylon per assorbire la vernice e ridurre al minimo lo sfaldamento al fine di evitare contaminazioni al momento della rimozione. La guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie ottenendo così una protezione stagna.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati a inserimento rapido sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa della testa e la filettatura corta consente un rapido montaggio sulla parte. Adatti a filettature metriche, BSP e UNF.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di tenuta scanalati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati a tenuta sono tappi protettivi da avvitare che possono essere applicati o rimossi con un cacciavite, una chiave inglese o un avvitatore. Possono essere stretti manualmente o con un elettroutensile. Ampia gamma di misure disponibili, ideali per filettature metriche, BSP e UNF.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi filettati con O-ring - Filettatura UNF

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi filettati con O-ring - Filettatura metrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi filettati con O-ring - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)