Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Filettato Nastro ad alta tenuta

 (23 categorie prodotti)


Cappucci con linguetta di tiro ad innesto rapido

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
  • They can be reused.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRQCF

Cappucci di protezione filettati

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappucci sigillanti filettati

I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a bassa coppia.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e l'industria meccanica. Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126

Cuscinetti antiscivolo adesivi

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera


Codice Serie: SR5808

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Inserti filettati rotondi - Metallo

Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffeSono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso. Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438

Manopole scanalate - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Piedini per macchinari - Standard

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.

  • Progettati per essere una soluzione affidabile ed efficiente per ridurre e attenuare le vibrazioni.
  • Vengono utilizzati con raccordi idraulici BSP.
  • Utilizzati in settori come meccanica, elettronica e automotive.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112

Tappi di protezione filettati

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6 Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature NPT. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere installati a mano o con una testa a bussola 12-point. Progettati per garantire forza e resistenza all'abrasione. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • Possono essere installati manualmente o con una brugola, un cacciavite o una chiave inglese 12-point.
  • Possono tollerare temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Questo tappo filettato è consigliato per l’uso in cui sono necessarie forza e resistenza all’abrasione.
Materiale: HDPE, PEEK Colore: Rosso, Marrone Codice Serie: SR5759, SRK0083

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

I tappi di protezione per filettature a flangia larga proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. La guarnizione in nitrile assicura una tenuta stagna contro la superficie di accoppiamento. L'ampia flangia impedisce alle scaglie di vernice di entrare nel foro al momento della rimozione. Resiste a temperature intermittenti da -40 C a +100 C.

  • Il loro design a flangia larga impedisce l’ingresso di scaglie di vernice nel foro durante la rimozione.
  • La loro guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie di accoppiamento per garantire la tenuta.
  • Consigliati per temperature intermittenti comprese tra -40 C e +100 C.
Materiale: PA Colore: Giallo Codice Serie: SR5761

Tappi filettati UNF

I tappi O-ring filettati sono progettati per essere utilizzati su filettature UNF. Offrono una tenuta stagna con un labbro flangiato compresso e un O-ring opzionale. Assicurano una prevenzione superiore delle perdite per le filettature idrauliche. Ideali per i raccordi idraulici a superficie piatta. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • L’O-ring impedisce l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.
  • È in grado di resistere a temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Spesso utilizzato su raccordi idraulici piatti
Materiale: PP Colore: Giallo, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, Codice Serie: SR5762

Tappi filettati con O-Ring

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760