Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Da avvitare Filettato Cinghia per cavi

 (60 categorie prodotti)


Leve del cambio - Pomello rotondo

I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.

Leve di comando

Le leve di comando in fibra di vetro fungono da selettore di posizione sui macchinari, consentendo all'operatore di passare facilmente da un'impostazione all'altra. Queste leve, di facile presa, sono resistenti a olio e grassi.

Maniglie a T

Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.

Codice Serie: SR6540

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Manopola a Fungo

I pomelli a fungo danno ai prodotti un aspetto rifinito e esteticamente gradevole. Questi pomelli in plastica stampata sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui morse, macchine utensili e arredi. La forma a fungo fornisce una presa confortevole.

Codice Serie: SR6530

Manopola zigrinata - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole a clessidra

Le manopole a clessidra hanno una forma tondeggiante che ricorda una clessidra e che offre una superficie di presa solida e confortevole. Queste manopole durevoli si adattano alle applicazioni filettate e sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole a farfalla - Affusolate/Inserto filettato

Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.

Manopole a farfalla - Sfalsate/Perno filettato

Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.

Codice Serie: SR1579

Manopole di controllo - Con marcatura

Le manopole di controllo con marcatura sono ideali per le applicazioni che richiedono regolazioni precise della posizione. Queste manopole sono state progettate con bordo ergonomico zigrinato e un indicatore per un'accurata impostazione e regolazione.

Manopole scanalate - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole zigrinate - Inserto filettato/Perno filettato

Le manopole zigrinate hanno delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni filettate, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole zigrinate per serraggio rapido

Le manopole zigrinate per serraggio rapido presentano una superficie zigrinata che favorisce la presa e ne semplifica la rotazione. Possono essere serrate o allentate rapidamente con le dita, senza l'ausilio di altri utensili, esercitando una leggera forza di serraggio. Questo consente di risparmiare tempo ed energie nelle situazioni in cui occorre applicare modifiche con una certa frequenza.

La manopola viene inserita in posizione obliqua sul perno filettato e poi portata in posizione assiale per innestarsi nella filettatura del perno. A questo punto è possibile bloccarla con una piccola rotazione.

Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.

  • La manopola viene inserita in posizione obliqua sul perno filettato e poi portata in posizione assiale per innestarsi nella filettatura del perno.
  • Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR37360

Piedini per macchinari - Standard

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Pomello push-pull - Concavo con attacco

Le manopole push-pull concave sono caratterizzate da un stelo diritto e una testa allargata per dare abbastanza spazio alle dita e una presa ottimale per la trazione o il sollevamento. La parte superiore concava è più confortevole in applicazioni azionate mediante pressione del pollice.

Ruote Float-on

Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".

Tappi a scatto

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.

  • Progettati per essere una soluzione affidabile ed efficiente per ridurre e attenuare le vibrazioni.
  • Vengono utilizzati con raccordi idraulici BSP.
  • Utilizzati in settori come meccanica, elettronica e automotive.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Tappi con linguetta di tiro laterale

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Tappi di protezione filettati

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature NPT. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere installati a mano o con una testa a bussola 12-point. Progettati per garantire forza e resistenza all'abrasione. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • Possono essere installati manualmente o con una brugola, un cacciavite o una chiave inglese 12-point.
  • Possono tollerare temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Questo tappo filettato è consigliato per l’uso in cui sono necessarie forza e resistenza all’abrasione.
Materiale: HDPE, PEEK Colore: Rosso, Marrone Codice Serie: SR5759, SRK0083

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

I tappi di protezione per filettature a flangia larga proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. La guarnizione in nitrile assicura una tenuta stagna contro la superficie di accoppiamento. L'ampia flangia impedisce alle scaglie di vernice di entrare nel foro al momento della rimozione. Resiste a temperature intermittenti da -40 C a +100 C.

  • Il loro design a flangia larga impedisce l’ingresso di scaglie di vernice nel foro durante la rimozione.
  • La loro guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie di accoppiamento per garantire la tenuta.
  • Consigliati per temperature intermittenti comprese tra -40 C e +100 C.
Materiale: PA Colore: Giallo Codice Serie: SR5761

  • di 3