Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Ferro Componenti per movimento lineare

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Cuscinetti lineari compatti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cuscinetti lineari compatti sono progettati per garantire un movimento lineare morbido e accurato nelle applicazioni con spazio limitato. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Il design compatto consente un uso efficiente dello spazio nelle applicazioni in cui i limiti di spazio sono un problema. Consentono inoltre di massimizzare lo spazio disponibile e ottenere prestazioni ottimali negli ambienti compatti.

Facili da installare con sistema a pressione, presentano una bassa frizione che riduce l'usura e ne aumenta la vita utile, garantendo anche elevate capacità di carico. La guarnizione è resistente agli oli e l'alloggiamento è resistente alla corrosione. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC e processi di produzione.

  • Materiale: corpo durevole in plastica con segmenti della guida in acciaio temprato resistente alla corrosione
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)