Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Non filettato A vite Fermacavi

 (14 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Clip a P

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip a P con montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - A cinghia, montaggio a vite/con adesivo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cinghie per cavi con montaggio a vite sono un sistema di gestione dei cavi molto versatile che non solo mantiene il cavo saldamente in posizione, ma può anche essere montato utilizzando un adesivo, una vite o un rivetto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Clip per SHR

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Doppia mezza U, con foro per vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'instradamento di due fasci di cavi paralleli. Foro al centro da 0.125 per una vite #4 o M3. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Mezza U, montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il profilo ridotto ne consente l'uso su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. Si monta con una vite #4 o M3 e garantisce un'eccezionale forza di ritenuta. Disponibile in tre misure per fasci da 1/8”, 3/16” o 1/4” di diametro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Montaggio a vite, a P, in nylon

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Montaggio a vite, antistrappo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi antistrappo si montano nel telaio per assicurare il cavo principale di alimentazione delle apparecchiature. Il fermacavo riduce le sollecitazioni del cavo e lo protegge dal foro praticato nel metallo; il montaggio a vite garantisce un fissaggio sicuro

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Montaggio a vite, per cablaggi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Per cavo elettrico principale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questo fermacavo si monta nel telaio peer assicurare il cavo elettrico principale nelle apparecchiature. Contribisce alla riduzione dello sforzo sul cavo e alla protezione dall'interruttore metallico.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi in acciaio flessibile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi flessibili in acciaio con rivestimento in vinile rappresentano una soluzione di montaggio sicura ottimi per una gestione rapida dei cavi. Usati nel montaggio di apparecchiature elettroniche.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fissaggio per condensatore

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti di fissaggio per condensatore sono progettati per essere avvitati sul telaio. Resistente struttura monopezzo. Disponibili con o senza kit di accessori di montaggio. Disponibili con distanziale all'interno per distanziare il condensatore dal telaio. Disponibile anche senza distanziale per applicazioni a foro passante.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Vassoio fermacavi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questo fermacavi universale è ideale per avvolgere cavi multipli, pur mantenendoli separati. Il montaggio a vite garantisce un fissaggio sicuro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)