Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A scatto Fermacavo con distanziale Fermacavi

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Distanziale, entrata laterale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi con distanziale con ingresso laterale mantengono i cavi saldamente in posizione. Sono dotati di una base a coppa che aggiunge stabilità e copre completamente il foro.

I cavi vengono inseriti attraverso il lato del morsetto nelle applicazioni in cui lo spazio è critico. Le diverse altezze dei distanziatori consentono di allontanare i cavi dagli altri componenti.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V0

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Innesto a scatto/Montaggio con adesivo, con distanziale, con membrana centrale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip con membrana centrale possono essere fissate con innesto a scatto o mediante adesivo. Chiudendo il fermacavo, i due lati della clip si uniscono per bloccare il cavo in posizione. Disponibili sia in versione nera che naturale. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Innesto ad albero, parte superiore con blocco a cerniera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Uso con cavi multipli o tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.

Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)