Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Ad albero Foro di serraggio Fermacavi

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Fermacavi - Innesto ad albero, parte superiore con blocco a cerniera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Innesto ad albero, per cablaggi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questo fermacavo ha un innesto ad albero e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Uso con cavi multipli o tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.

Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi a U a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)