Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni.
Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.
I fermacavi antistrappo si montano nel telaio per assicurare il cavo principale di alimentazione delle apparecchiature. Il fermacavo riduce le sollecitazioni del cavo e lo protegge dal foro praticato nel metallo; il montaggio a vite garantisce un fissaggio sicuro
Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.
Il fascio si inserisce e si estrae agevolmente. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili in sette misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi per cavi singoli offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi in moltissime applicazioni. Il supporto adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
La clip per cavi regolabile in alluminio ha una base adesiva per un'installazione semplice e sicura. I bracci si flettono intorno ai fasci per mantenerli in posizione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Questo fermacavi viene montato spingendo il pezzo su un perno o una vite in modo da garantire un fissaggio sicuro
Questo fermacavo si monta nel telaio peer assicurare il cavo elettrico principale nelle apparecchiature. Contribisce alla riduzione dello sforzo sul cavo e alla protezione dall'interruttore metallico.
La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.
Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.
I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Il montaggio adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.
I fermacavi con adesivo a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altre applicazioni con spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Questi supporti, ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperti e quindi richiusi, e sono particolarmente utili quando i cavi sono fragili e richiedono una chiusura delicata. Questa gamma è provvista di base adesiva per un'installazione semplice e veloce. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6
Può contenere 3 cavi, ad esempio i cavi del condizionatore d'aria. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi flessibili in acciaio con rivestimento in vinile rappresentano una soluzione di montaggio sicura ottimi per una gestione rapida dei cavi. Usati nel montaggio di apparecchiature elettroniche.
Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Quattro misure differenti per fasci di diverso diametro. Mantiene i cavi in posizione consentendone al tempo stesso la rimozione, se necessario. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte a D del fermacavosi posiziona sotto la linguetta ad L per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva in gomma. Mantiene il fascio saldamente in posizione pur essendo rimovibile. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare