Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

IP rated Estremità dei tubi Senza chiave

 (11 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusura a compressione regolabile con impugnatura a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a camma a compressione fissa

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a camma a quarto di giro - Impugnatura a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a compressione - maniglia a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a compressione regolabili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a leva a compressione a sbalzo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva a compressione a sbalzo sono disponibili con una gamma di serraggio regolabile da 0-24 mm o 24-26 mm. Possono essere fornite con chiave uguale, diversa o senza meccanismo di chiusura. In caso di chiusura, vengono fornite con due chiavi per serratura.

Sono adatte per pannelli di spessore inferiore a 2 mm e sono caratterizzate da un design a scatto esteticamente gradevole. Realizzata in lega di zinco pressofuso, la chiusura è verniciata a polvere nera per dare una finitura esteticamente gradevole.

  • Adatte ad attacchi M5 (non forniti)
  • Offrono una buona compressione della guarnizione
  • Serratura facile da usare
  • Modelli a scatto inclusi: rialzato, a filo e sopraelevato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro - A farfalla con alloggiamento extra lungo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro - Con molla/IP65

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I chiavistelli da un quarto di giro sono molto utilizzati e vengono impiegati negli armadietti e negli involucri che richiedono controllo delle vibrazioni. L'alloggiamento è dotato di molla interna per fornire una compressione di 1,5 mm. Un O-ring garantisce la tenuta tra la molla e il driver. Questa gamma IP65 offre una vasta combinazione di materiali e finiture oltre a diversi intervalli di serraggio per soddisfare innumerevoli applicazioni. Le camme non ruotano oltre il quarto di giro grazie alla presenza della linguetta di arresto.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serrature a camma - Manopola a farfalla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le serrature a camma con pomelli ad alette sono progettate per bloccare e proteggere l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante (nottolino), che ha un funzionamento a un quarto di giro. La camma si blocca agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. È possibile l'applicazione a destra e a sinistra.

La gamma è disponibile in un'ampia scelta di materiali e finiture estetiche. Queste serrature non dispongono di elemento di blocco.

  • Materiali: poliammide (PA) e lega di zinco pressofuso
  • Finiture: verniciatura a polvere nera, cromatura e senza finitura

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)